Publikovat produkty
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

CHARACTERISTICS Under-counter thermostat for washbasins With temperature lock at 38 ° C Complete with T-piece and flexible hose With special Legio handle for performing manual, thermal disinfection DESCRIPTION Undersink thermostatic mixer for mounting on the corner valve, temperature lock at 38 ° C and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Specifikace
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21930084
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashstand
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie