Publikovat produkty
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Specifikace
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21930472
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashstand
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie