Publikovat produkty
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat Waschtischaramtur Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Specifikace
  • • Inlets: ½ ”DN15 AG S connections with shut-off valves and rosettes • Pitch: 150 ± 25 mm • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 200 or 150 mm • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota21930477
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashstand
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie