Publikovat produkty
Rada Pulse Relay Box
RADA

Rada Pulse Relay Box

Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans. Rada Pulse Relay Box for use with the Rada Pulse Washroom Control Box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRada-Pulse-Relay-Box
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůOther Sanitary
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)57
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_47_50
  • Popis Uniclass 2015Luminaire sub-circuit relays

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie