Publikovat produkty
Rada S.PA 1 Silver Shower Panel
RADA

Rada S.PA 1 Silver Shower Panel

Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times. Ready to install slimline shower panel manufactured from a stain resistant acrylic resin stone with a silver finish, single pipe entry for connection to a pre-blended supply, offering programmable shower times, automatic duty flushing and duty flush run times.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRada-SpointPA-1-Silver-Shower-Panel
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Popis Uniclass 2015Shower fittings package

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie