Publikovat produkty
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 z 5 hvězdiček4.3(20 recenze)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Specifikace
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapline-plaf
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůPline
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016
  • Kód Uniclass 2015Ss_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting systems
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Evropa
Francie