Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Číslo položky: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Výrobce: Rak Ceramics
Kategorie produktu: RESORT
Skupina produktu: Basins
Šířka (mm): 580
Výška (mm): 140
Hloubka (mm): 365
Datum publikování: 2019-03-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál: Ceramics
Navrženo: United Arab Emirates
Vyrobeno: United Arab Emirates
Hmotnost netto (Kg): 7.5

BIMobject kategorie: Sanita - Umyvadla
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-79
Uniclass 2.0 Popis: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Popis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-79
NBS Reference Popis: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Basins

Název Hodnota
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®