Publikovat produkty
RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm
Rak Ceramics
Archivovány

RAK-SENSATION - Wash Basin Full Pedestal 55 cm

Let the elegant shapes of RAK-Sensation capture your imagination, the new bathroom collection by RAK Ceramics. An eclectic collection, combining aesthetic functionality and innovation. Rimless technology, hidden fixations and symmetrical shapes underlining the soft turning of the unique and distinctive form. Stylish and captivating RAK-Sensation defines your bathroom with natural harmony.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAK-SENSATION-WASH-BASIN-FULL-PEDESTAL-55CM-SENFS5501AWHA
  • Skupina výrobkůSENSATION
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)550
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vSpojené arabské emiráty
  • Vyrobeno vSpojené arabské emiráty
  • Čistá hmotnost (kg)21
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs