Publikovat produkty
Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Swivel Spout 332902

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Sink mixer with swivel spout The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Specifikace
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota33E301602
  • Skupina výrobkůDrako
  • Skupina produktůDrako Kitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)245
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika