Publikovat produkty
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal shower head Ø250 mm. The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Specifikace
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota33C301385
  • Skupina výrobkůDrako
  • Skupina produktůDrako Concealed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)325
  • Hloubka (mm)455
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17
  • Název OmniClassBathtub Components
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika