Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Číslo položky: Art_Nr_920956
Výrobce: Ramudden
Kategorie produktu: Road signs
Skupina produktu: Warnings
Datum publikování: 2015-01-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Nápisy - Značení
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L8115
Uniclass 1.4 Popis: Signs
Uniclass 2.0 Kód: EE-35-80
Uniclass 2.0 Popis: Signage
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Popis: Signs and markers
NBS Reference Kód: 35-80
NBS Reference Popis: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
Číslo OmniClass: 23-39 11 15 17
Název OmniClass: Traffic Signals

BIMobject®