Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Domov
Kategorie
Zahradní architektura
Oplocení
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Není k dispozici v Spojené státy
Ramudden
Sledovat
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
A temporary fence, easily installed, used to secure construction perimeters and prevent unrestricted access.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
construction-site-fencing-3500x2000mm
Skupina výrobků
Fencing
Skupina produktů
Fencing
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2017-11-09
Číslo vydání
1
Výška (mm)
2000
Šířka (mm)
3500
Hloubka (mm)
40
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Související
Související
Hlavní materiál
Ocel
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Švédsko
Čistá hmotnost (kg)
17
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Zahradní architektura - Oplocení
Klasifikace IFC
Prvek budovy
Název UNSPSC
Fencing
Kód UNSPSC
301520
Kód Uniclass 2015
TE_20_80
Popis Uniclass 2015
Temporary fencing structures
Kód CSI MasterFormat 2014
01 56 26
Název CSI MasterFormat 2014
Temporary Fencing
Číslo OmniClass
23-11 25 19
Název OmniClass
Fences
Dostupnost regionu
Evropa
Estonsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Podobné produkty
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Stáhnout
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Stáhnout
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Stáhnout
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Stáhnout
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Stáhnout
PrivacyLink
SlatLink®
Stáhnout