Číslo položky: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Výrobce: | Rare |
Kategorie produktu: | STEEL OUT |
Skupina produktu: | Shower Trays |
Šířka (mm): | 800 |
Výška (mm): | 75 |
Datum publikování: | 2019-04-12 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Technický popis: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Materiál hlavní: | Steel |
---|---|
Sekundární materiál: | Wood |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchové vaničky |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72143 |
Uniclass 1.4 Popis: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower trays |
NBS Reference Kód: | 35-06-84 |
NBS Reference Popis: | Shower Trays |
Číslo OmniClass: | 23-31 17 00 |
Název OmniClass: | Showers |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®