Publikovat produkty
Siphon pit Ø600
Siphon pit Ø600
    Rasan

    Siphon pit Ø600

    RASAN drainage manholes are made up of several elements manufactured in PE using the rotational moulding technique.

    The manholes are supplied with the desired height and these elements are joined together to reach the required height.

    Specifikace
    • PE registrable siphon pit RASAN system D=400 mm, max. height 1.10 m, flat bottom, with built-in siphon outlet, including inlets with elastic joint sleeves, placed on 20 cm thick HA-25/P/40/l concrete slab, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarqueta-sifonica-600
    • Skupina výrobkůARQUETA PE
    • Skupina produktůSIFÓNICA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód ETIMEG000005
    • Název ETIMSub-floor systems