2500-PWR24U Power Supply

2500-PWR24U Power Supply

  • Input:
    • 100-120vac, 50/60Hz, 4.0A
  • Output:
    • 24vdc @5A total continuous output
    • Filtered and electronically regulated output
    • 12 PTC protected outputs @0.500A current limited
    • Class 2
    • 24vdc adjustable output
    • 24vdc S1 on/off switch
    • Input and output status LED indicators
  • Protection:
    • Short Circuit/Overload/Over Voltage
  • Supervision:
    • DC power failure supervision (form C contacts)

Specifikace
    • Dimensions:
      • 8.78" H x 12.29" W x 2.81" D
    • Environmental:
      • For indoor use ONLY
      • Operating temperature 32° F to 120° F (0° C to 49° C) ambient

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2500-pwr24u_power-supply
  • Skupina výrobkůArea of Refuge System
  • Skupina produktůSmartRescue (1-10 Call Boxes) > Power Supply
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Distribution
  • Název UNSPSCPower supply units
  • Kód UNSPSC39121004
  • Kód Uniclass 1.4L7412
  • Popis Uniclass 1.4 Uninterruptible power supply (UPS)
  • Kód Uniclass 2.0PR-70-40-93
  • Popis Uniclass 2.0Uninterruptible Power Supply (Ups) Units
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_64_93
  • Popis Uniclass 2015Uninterruptible power supply (UPS) units
  • Referenční kód NBS70-40-93
  • Referenční popis NBSUninterruptible Power Supply (Ups) Units
  • Kód CSI MasterFormat 201426 33 53
  • Název CSI MasterFormat 2014Static Uninterruptible Power Supply
  • Číslo OmniClass23-35 23 21
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké