After the floor to be applied is insulated against moisture, the boards are laid freely. After the screed is poured, the application is completed with the desired floor covering.
Specifikace
Thickness (mm) 30 50
Dimensions (mm) 600 x 1200
kg/m2 3,30 3,85
Package (m2) 5,76 5,04
Quantity 8 7
Thermal Resistance 0,83 0,97
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnotaRavatherm-SW-Floor-100
TypStavební Materiál
Datum zveřejnění2025-09-12
Číslo vydání1
Klasifikace
Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry