Publikovat produkty
Ravatherm XPS ETICS

Ravatherm XPS ETICS

Extruded polystyrene with high efficiency and λ up to 0.033 W / mK, for the external thermal insulation of walls, without shiplap configuration.

Specifikace
  • Dimensions : Thickness 20 - 120 mm Width 600 mm Length 1 250 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRavatherm-XPS-ETICS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-30
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry

Dostupnost regionu

Evropa
Řecko