Publikovat produkty
Ravatherm XPS WALL

Ravatherm XPS WALL

RAVATHERM XPS WALL BL

Extruded polystyrene with high efficiency and λ up to 0.033 W / mK, for the thermal insulation of cavity walls

Specifikace
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 1 250 - 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRavatherm-XPS-WALL
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-30
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry

Dostupnost regionu

Evropa
Řecko