Publikovat produkty
Ravatherm XPS X WALL

Ravatherm XPS X WALL

High performance extruded polystyrene with λ up to 0.030 W / mK, for the thermal insulation of cavity walls

Specifikace
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRavatherm-XPS-X-WALL
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-09-30
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry

Dostupnost regionu

Evropa
Řecko