Publikovat produkty
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Skupina výrobkůBoilers & Water Heaters
  • Skupina produktůStorage Tanks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Číslo OmniClass23-27 29 19
  • Název OmniClassTanks