Publikovat produkty
Repolen Electrofusion PPR Fittings
Reboca

Repolen Electrofusion PPR Fittings

Electrofusion fitting system for the installation of domestic water networks, heating, air-conditioning, chilled water, shipbuilding applications, and chemical industry and pressurized fluid systems, Repolen PPR system.

Specifikace
  • Material: Green Random Copolymer Polypropylene, RAL 6024

    Operating conditions: Water temperature from 0°C to 70°C

    Internal metallic resistance: Copper. Connection terminals 4 mm. Operating voltage of 40 V (39.5 V)

    100% recyclability, opacity

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarepolen-ppr-electrofusion-fittings
  • Skupina výrobkůRepolen PPR Fittings System
  • Skupina produktůFittings for electrofusion PPR piping system joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky