Publikovat produkty
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-D-STA

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaThermcord-D-STA_SlidingDoor-03
    • Skupina výrobkůSliding Door
    • Skupina produktůby Record
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Glazura
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Popis Uniclass 2015Doorsets
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie