Číslo položky: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
Výrobce: | RedBuilt |
Kategorie produktu: | Construction |
Skupina produktu: | Wood Trusses |
Datum publikování: | 2018-10-17 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Produktu - url: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
Materiál hlavní: | Wood |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Rámy a podpěry |
---|---|
UNSPSC název: | Wood trusses |
UNSPSC kód: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Kód: | L3523 |
Uniclass 1.4 Popis: | Trusses |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Popis: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
Číslo OmniClass: | 23-13 35 19 13 17 |
Název OmniClass: | Wood Trusses |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®