Publikovat produkty
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White

    The Roca Ona Bathroom Collection pays homage to the diverse nature of the native Mediterranean landscape. The Roca Ona Wall Hung Basin features a more subtle yet durable design thanks to Fineceramic technology, boasting slender contours, increased resistance and lighter in weight ready for any application.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1832711
    • Skupina výrobkůRoca
    • Skupina produktůOna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie