Publikovat produkty
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Round Drop In Grate offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota201657
    • Skupina výrobkůMizu
    • Skupina produktůDrift
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)19
    • Šířka (mm)67
    Související
    • Hlavní materiálDR Brass
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie