Publikovat produkty
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Discover the feeling of hotel luxury in the heart of your home with the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater. The Lux Fan Heater features a warming fan heater and high performance side ducted air extraction for steam and condensation control to keep the bathroom clear and dry. Concealed in a slimline, modern fascia the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater is available in white or matte black.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2053940
    • Skupina výrobkůKado
    • Skupina produktůLux
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)376
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)198
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)7.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie