Publikovat produkty
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Paper Towel Dispenser is easy to use and made to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and with an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2263886
    • Skupina výrobkůWolfen
    • Skupina produktůWolfen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)345
    • Šířka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie
    Nový Zéland