Publikovat produkty
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired design, the Kado Arc Wooden Floating Basin Shelf is the perfect addition if you're looking to add a touch of warmth to your bathroom. Crafted from solid American Oak, the organic timber tones pair perfectly with the existing Kado Arc collection. The Arc Basin Shelves comes without a waste cut-out giving you the creative freedom to choose where your basin will sit.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2357007
    • Skupina výrobkůKado
    • Skupina produktůArc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie
    Nový Zéland