Publikovat produkty
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black

    Everyone can enjoy a touch of the classics with the Memo Harper Butler Sink, a generously proportioned double butler sink bringing you the best of farmhouse chic. Made from Fine Fireclay, Harper sinks are both beautiful and reliable offering reversible designs with the classic front or a unique flair with the farmhouse front to complete your traditional kitchen design. Just add a basket waste in your preferred finish (sold separately)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2402965
    • Skupina výrobkůLAUFEN
    • Skupina produktůINO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)258
    • Šířka (mm)838
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie