Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
reece/products/4417d107-29d5-410f-8a19-fae7ca39cbd1
Domov
Kategorie
Sanita
Umyvadla
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Není k dispozici v Spojené státy
Reece
Sledovat
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9500792
Skupina výrobků
Base
Skupina produktů
Base
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-03-25
Číslo vydání
1
Výška (mm)
200
Šířka (mm)
500
Hloubka (mm)
430
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.reece.com.au/product/-9500792
Související
Související
Hlavní materiál
Porcelán čínský
Vedlejší materiál
Chrom
Čistá hmotnost (kg)
14
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Umyvadla
Dostupnost regionu
Oceánie
Austrálie
Podobné produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Stáhnout
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Stáhnout
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Stáhnout
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Stáhnout
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Stáhnout
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Stáhnout