Publikovat produkty
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK3 Single Bowl Sink 1 Taphole Right Hand Bowl 850mm Stainless Steel

    Base offers a comprehensive range of affordable and reliable kitchen products. With its simple design, the Base MK3 Single Left or Right Hand Bowl Sink is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9502734
    • Skupina výrobkůBase
    • Skupina produktůBase MK3
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie