Publikovat produkty
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 3 Taphole 540 x 445mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, Base products provide practical and affordable solutions for your bathroom. The Base Small Vanity Basin is available in 1 or 3 taphole and measures 540mm x 435mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota9503281
    • Skupina výrobkůBase
    • Skupina produktůBase
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)445
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie