Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
Domov
Kategorie
Sanita
Koupelnové sestavy
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Není k dispozici v Spojené státy
Reece
Sledovat
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
9504722
Skupina výrobků
Base
Skupina produktů
Base
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2022-03-31
Číslo vydání
1
Výška (mm)
870
Šířka (mm)
495
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.reece.com.au/product/-9504722
Související
Související
Hlavní materiál
Nerezová ocel
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Koupelnové sestavy
Dostupnost regionu
Oceánie
Austrálie
Podobné produkty
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Stáhnout
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Stáhnout
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Stáhnout
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Stáhnout
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Stáhnout
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Stáhnout