Publikovat produkty
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Modern Corner Gas Fireplace

    The Regency City Series Chicago corner two sided gas fireplace allows you to have design flexibility creating multiple views from either side of the room.

    CC40LE Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Natural Gas or Propane
    • Proflame II remote control (included)
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Specifikace
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachicago-corner-40le-gas-fireplace
    • Skupina výrobkůFireplaces
    • Skupina produktůCorner Gas Fireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Název UNSPSCSpace heaters
    • Kód UNSPSC40101819
    • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Popis Uniclass 2015Space heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 15
    • Název OmniClassGas Fireplace
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems