Publikovat produkty
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Small Traditional Gas Fireplace

    Choose stunning flame picture, choose your accessories, and create a one-of-a-kind fireplace. The Regency Grandview series of gas fireplaces are designed to maximize choice and customization letting you pick and choose everything so you get the fireplace of your dreams.

      *G600C is only available in US

      G600C Traditional Gas Fireplace Key Features:

      • Largest viewing area in its class with clean front design
      • Choose from a log grate and traditional style log package or contemporary crystal tray
      • Cool Wall system to allow for any finishing material right to the edge of the fireplace
      • Rear or top vent for versatile installations
      • Standing pilot with optional on/off remote control
      Specifikace
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr21,00020,500
        Turn Down BTU11,50016,500
        Efficiency71.17%72.80%
        EnerGuide Rating65.04%70.65%
        General Specifications
        Product SizeSmall
        View Area600 sq.in.
        Room SizeSmall
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Dimensions
        Width (front)31 7/8 in.
        Height29 7/8 in.
        Depth14 5/8 in.
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotag600c-gas-fireplace
      • Skupina výrobkůFireplaces
      • Skupina produktůTraditional Gas Fireplaces
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2023-11-03
      • Číslo vydání1
      Související
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
      • Klasifikace IFCRadiátor
      • Název UNSPSCSpace heaters
      • Kód UNSPSC40101819
      • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
      • Popis Uniclass 2015Space heaters
      • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
      • Číslo OmniClass23-19 17 15
      • Název OmniClassGas Fireplace
      • Kód CSI UniFormat IID3020
      • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

      Dostupnost regionu

      Severní Amerika
      Spojené státy americké