Publikovat produkty
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacyled
    • Skupina výrobkůSurface mounted projector
    • Skupina produktůCyled
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)230
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika