Publikovat produkty
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Skupina výrobkůREHAU Furniture Boards
    • Skupina produktůRAUVISIO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)19
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálMDF deska
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)58
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Číslo OmniClass23-13 19 11 11
    • Název OmniClassThin Sheets