Publikovat produkty
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Skupina výrobkůREHAU Furniture Boards
    • Skupina produktůRAUVISIO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1220
    • Šířka (mm)2760
    • Hloubka (mm)19
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Vedlejší materiálMDF deska
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)65
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Číslo OmniClass23-13 19 11 11
    • Název OmniClassThin Sheets