Publikovat produkty
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Skupina výrobkůREHAU Furniture Boards
  • Skupina produktůRAUVISIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1300
  • Šířka (mm)2800
  • Hloubka (mm)19
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálHPL laminate
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)58
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Číslo OmniClass23-13 19 11 11
  • Název OmniClassThin Sheets