Publikovat produkty
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    The Aralya Design Series, with its glazing width of 62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Aralya design allows the implementation of all types of openings.

    Specifikace
    • Elevation width frame/sash:

      108mm to 128mm

      overall depth:77mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1.3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARALYA_WINDOW
    • Skupina výrobkůREHAU | ARALYA
    • Skupina produktůREHAU | ARALYA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu