Publikovat produkty
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Twig BT 80 Water Heated Towel Rail

  • Length: 800 mm
  • Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
  • Horizontal model.
  • Connects to domestic hot water or central heating system
  • Heat output: chrome 22W/white 35W
  • Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
  • Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5488240
  • Skupina výrobkůWater heated towel rails
  • Skupina produktůTwig
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815