Publikovat produkty
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Retro BT 564 Water Heated Towel Rail

  • Connects to domestic hot water or central heating system
  • Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
  • Bottom coupling
  • Heat output: chrome 75W/white 119W
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5488620
  • Skupina výrobkůWater heated towel rails
  • Skupina produktůRetro
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-06-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)670
  • Šířka (mm)570
  • Hloubka (mm)207
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815