Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

1.5" deep architectural pleasing louver provides good free area, when water penetration is not a concern. Blades are horizontal with an angle of 30 degrees. 51% free area and .062 material thickness
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-001
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké