Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

2" deep horizontal blade louver with 38% free area, 2.444" blade spacing and blade gutter to provide water drainage. 45 degree blade angle with .062 blades and frame
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-006
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké