Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375ZS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375ZS

4" deep architectural styled, Hidden mullions allowing continous blade apperance with 37.5-degree blade angle spaced approximately 5.094", all aluminum construction for high resistance to corrosion, .081 blades and .125 frame 54% free area based on 48"x48
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-015
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké