Publikovat produkty
Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

Reliable-Stationary Louver Double Drainable Blade-445DD

4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
The ELF811DD is a stationary louver that is 4" deep, and has double drainable blades at a 45 degree blade angle. It features:

* 44% free area.
* Double drain gutters in each blade, and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver f
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-016
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Aluminum Drainable Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké