Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RDS5

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RDS5

4" deep horizontal blade louver with 45 degree blade angle and 53% free area. .125 frame and .081 blades with 5.094" blade spacing
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-024
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké