Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGZ5

Reliable-Stationary Heavyline Louver-445RGZ5

4" deep horizontal blade louver with 45 degree standard blade.  This model standard with lighter weight blade of .062 and .081 frame. 44% free area
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-026
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké