Publikovat produkty
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375DS

Reliable-Stationary Heavyline Louver-6375DS

6" deep horizontal blade louver with 37.5 degree blade angle spaced approximately 5.906" and 57% free area Based on 48"x48" unit bades. .081 frame and .081 blades
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotard-00300-031
  • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Skupina produktůStationary Heavyline Louvers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké