Publikovat produkty
HE1XRT
RenewAire LLC

HE1XRT

Specifikace
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahe1xrt
  • Skupina výrobkůVentilators
  • Skupina produktůMechanical Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1365.25
  • Šířka (mm)876.3
  • Hloubka (mm)1349.38
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)206.3974829480872
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_40
  • Popis Uniclass 2015Ventilation systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-25 11 13 37
  • Název OmniClassPositive Pressure Ventilators